MK1201A

Klemmelement
Serie MK

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • hohe Standzeit
    5 Mio. statische Klemmzyklen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
IKOLRX(MX)12LRXVariante anzeigen
IKOLRX(MX)12LRXCVariante anzeigen
IKOLRX(MX)12LRXDVariante anzeigen
IKOLRX(MX)12LRXD..SLVariante anzeigen
IKOLRX(MX)12LRXDCVariante anzeigen
IKOLRX(MX)12LRXDC..SLVariante anzeigen
IKOLRX(MX)12LRXDGVariante anzeigen
IKOLRX(MX)12LRXDG..SLVariante anzeigen
IKOLRX(MX)12LRXGVariante anzeigen
IKOLWH(MH)12LWHDVariante anzeigen
IKOLWH(MH)12LWHD..SLVariante anzeigen
IKOLWH(MH)12LWHDC..SLVariante anzeigen
IKOLWH(MH)12LWHDG..SLVariante anzeigen
IKOLWH(MH)12LWHTVariante anzeigen
IKOLWH(MH)12LWHT..SLVariante anzeigen
IKOLWH(MH)12MHDVariante anzeigen
IKOLWH(MH)12MHD..SLVariante anzeigen
IKOLWH(MH)12MHDC..SLVariante anzeigen
IKOLWH(MH)12MHDG..SLVariante anzeigen
IKOLWH(MH)12MHTVariante anzeigen
IKOLWH(MH)12MHT..SLVariante anzeigen
THKHSR12HSR..RMVariante anzeigen
Betätigungpneumatisch
Haltekraft350 [N]
Betriebsdruck2 ... 6.5 [bar]
ZustandNO (normally open) Drucklos geöffnet
PLUS-Anschluss möglichNein
Nennbetriebsdruck6 [bar]
B10d-Wert5000000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Öffnungszeit0.015 [s]
Schließzeit0.01 [s]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-16
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.2 [kg]
Funktionklemmen
Montagerichtungvon oben
Zylindervolumen pro Zyklus4 [cm³]
max. Länge Klemmung50
AEPN
Aggregate
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • Lebensmittelbranche
  • Elektronikindustrie
  • Pharma, Life Science
Vorteile
  • Ausführung in Edelstahl
  • Verwendung von Spezialfetten
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Verpackungsindustrie
  • Food, Pharma, Life Science
Vorteile
  • Positionsabfrage des Produktes über Initiator
  • Höhere Sicherheit
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Verpackungsindustrie
  • Food, Pharma, Life Science
Vorteile
  • Ansteuerung des Klemmelementes, wenn der Standardanschluss nicht zugänglich ist
  • Vermeidung von Störkonturen
  • Einfache Integration in Maschinen oder Anlagen über Anspiegelung
Details
  1. Profilschienenführung
    • für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    • Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    • werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    • der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung