MK3005AK

Klemmelement
Serie MK

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
Bosch RexrothR16.. (Kugel)30R1622 (SNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. (Kugel)30R1623 (SLS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. (Kugel)30R1651 (FNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. (Kugel)30R1653 (FLS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. (Kugel)30R1661 (FKS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. (Kugel)30R1662 (SKS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. (Kugel)30R1665 (FKS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. (Kugel)30R1666 (SKS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. (Kugel)30R1621 (SNH)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. (Kugel)30R1624 (SLH)Variante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..AVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LAVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LUVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..UVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LRVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..RVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..SUVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..SAVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft1750 [N]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung39
Betriebsdruck min.2 [bar]
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifernein
Gewicht0.71 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung