MK4503MR

Klemmelement
Serie MK

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
Ewellix (SKF)LLUH45LLUHC..AVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLUH45LLUHC..LAVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLUH45LLUHC..LRVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLUH45LLUHC..RVariante anzeigen
SchneebergerMR45MRW..AVariante anzeigen
SchneebergerMR45MRW..BVariante anzeigen
SchneebergerMR45MRW..CVariante anzeigen
SchneebergerMR45MRW..DVariante anzeigen
Thomson52245512..AVariante anzeigen
Thomson52245512..BVariante anzeigen
Thomson52245512..CVariante anzeigen
Thomson52245512..DVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft2250 [N]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung49
Betriebsdruck min.2 [bar]
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifernein
Gewicht1.6 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung