MK6505AK

Klemmelement
Serie MK

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
IKOLRX(MX)65LRXVariante anzeigen
IKOLRX(MX)65LRXCVariante anzeigen
IKOLRX(MX)65LRXDVariante anzeigen
IKOLRX(MX)65LRXDCVariante anzeigen
IKOLRX(MX)65LRXDGVariante anzeigen
IKOLRX(MX)65LRXGVariante anzeigen
IKOLRX(MX)65MXVariante anzeigen
IKOLRX(MX)65MXCVariante anzeigen
IKOLRX(MX)65MXDVariante anzeigen
IKOLRX(MX)65MXDCVariante anzeigen
IKOLRX(MX)65MXDGVariante anzeigen
IKOLRX(MX)65MXDLVariante anzeigen
IKOLRX(MX)65MXGVariante anzeigen
IKOLRX(MX)65MXLVariante anzeigen
Bosch RexrothR16.. (Kugel)65R1622 (SNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. (Kugel)65R1623 (SLS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. (Kugel)65R1651 (FNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. (Kugel)65R1653 (FLS)Variante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft2250 [N]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung49
Betriebsdruck min.2 [bar]
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifernein
Gewicht2.6 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung