MKS2002KB-LP

Klemmelement
Serie MKS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • höhere Haltekraft
    durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
  • Sicherheitselement
    sicheres Klemmen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
  • PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
INATKVD-W(KUVE-W)20KWVE..-WVariante anzeigen
INATKVD-W(KUVE-W)20KWVE..-WLVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft500 [N]
Betriebsdruck min.4 [bar]
Montagerichtungvon oben
max. Länge Klemmung61
Nennbetriebsdruck4 [bar]
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifernein
Haltekraft PLUS-Anschluss1200 [N]
Gewicht0.4 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit