MKS4505A-LP

Klemmelement
Serie MKS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
- PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16…IMS (Kugel mit Messsystem) | 45 | R1622..IMS.. | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16…IMS (Kugel mit Messsystem) | 45 | R1623..IMS.. | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16…IMS (Kugel mit Messsystem) | 45 | R1651..IMS.. | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16…IMS (Kugel mit Messsystem) | 45 | R1653..IMS.. | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R18..IMS(Rolle mit Messsystem) | 45 | R1822..IMS.. | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R18..IMS(Rolle mit Messsystem) | 45 | R1823..IMS.. | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R18..IMS(Rolle mit Messsystem) | 45 | R1851..IMS.. | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R18..IMS(Rolle mit Messsystem) | 45 | R1853..IMS.. | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16…IMS (Kugel mit Messsystem) | 45 | R1621..IMS.. | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16…IMS (Kugel mit Messsystem) | 45 | R1624..IMS.. | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R18..IMS(Rolle mit Messsystem) | 45 | R1821..IMS.. | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R18..IMS(Rolle mit Messsystem) | 45 | R1824..IMS.. | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1350 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 82 |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 1.5 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit