MKS5001B-LP

Klemmelement
Serie MKS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
- PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
THK | HRW | 50 | HRW..CA | Variante anzeigen |
THK | HRW | 50 | HRW..CR | Variante anzeigen |
THK | SHW | 50 | SHW..CA | Variante anzeigen |
THK | SHW | 50 | SHW..CR | Variante anzeigen |
NSK | LW(L1W) | 50 | LAA...ELZ | Variante anzeigen |
HIWIN | WE(QW) | 50 | WEH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | WE(QW) | 50 | WEW..CC | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 900 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 67 |
Nennbetriebsdruck | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | nein |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 1200 [N] |
Gewicht | 1.4 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit