UBPS6510AS1LA

Klemm- und Bremselement
Serie UBPS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    5 Mio. statische Klemmzyklen
  • höhere Haltekraft
    durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
  • Sicherheitselement
    sicheres Bremsen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
  • PLUS-Anschluss
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
IKOLWH(MH)65LWH..BVariante anzeigen
IKOLWH(MH)65LWHD..BVariante anzeigen
IKOLWH(MH)65LWHDGVariante anzeigen
IKOLWH(MH)65LWHGVariante anzeigen
IKOLWH(MH)65LWHT..BVariante anzeigen
IKOLWH(MH)65LWHTGVariante anzeigen
IKOLWH(MH)65LWHYVariante anzeigen
Betätigungpneumatisch
Haltekraft7700 [N]
Betriebsdruck5.5 ... 6.5 [bar]
ZustandNC (normally closed) Drucklos geschlossen
PLUS-Anschluss möglichJa
Haltekraft PLUS-Anschluss9200 [N]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
B10d-Wert5000000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Öffnungszeit0.4 [s]
Schließzeit0.06 [s]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht15 [kg]
Funktionklemmen und bremsen
Montagerichtungvon vorne
Zylindervolumen pro Zyklus150 [cm³]
Abstreiferja
max. Länge Klemmung233
AEPN
Aggregate
Details
Initiatorabfrage
Individualisierungen
Verwendung
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Verpackungsindustrie
  • Food, Pharma, Life Science
Vorteile
  • Positionsabfrage des Produktes über Initiator
  • Höhere Sicherheit
Details
Alternativer Luftanschluss
Individualisierungen
Verwendung
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Verpackungsindustrie
  • Food, Pharma, Life Science
Vorteile
  • Ansteuerung des Klemmelementes, wenn der Standardanschluss nicht zugänglich ist
  • Vermeidung von Störkonturen
  • Einfache Integration in Maschinen oder Anlagen über Anspiegelung
Details
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit
  7. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden
  8. Integriertes Ventil (optional)
    bis zu 60% schnellere Schließzeit unabhängig von der Leitungslänge