HF100-012-001

Motorspindel
Serie HF100-012
- Nennleistung S1: 4 kW
- Nenndrehmoment S1: 4 Nm
- max. Drehzahl: 30.000 1/min
- Flüssigkeitskühlung
- Automatischer Werkzeugwechsel
Ausstattung
Drehzahlüberwachung
Konusreinigung der Werkzeugschnittstelle
Labyrinthdichtung
Sperrluft
Überwachung Werkzeugaufnahme
Automatischer Werkzeugwechsel
Optionen
Vektorregelbar / Rückführung
Roboter Wechseleinheit
Technische Daten
| Nennleistung S1 | 4 [kW] |
| Nenndrehmoment S1 | 4.0 [Nm] |
| Drehzahl max. | 30000 [1/min] |
| Werkzeugschnittstelle | HSK-E32 |
| Nennstrom S1 | 15 [A] |
| Motortechnologie | Asynchron |
| Polzahl | 4 |
| Löseeinheit | pneumatisch |
| Kühlung | Flüssigkeit |
| Zulassungen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 10 [kg] |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen