HF110-007-001

Motorspindel
Serie HF110-007

  • Nennleistung S1: 4 kW
  • Nenndrehmoment S1: 3,8 Nm
  • max. Drehzahl: 24.000 1/min
  • Luftkühlung durch Elektrolüfter
  • Manueller Werkzeugwechsel
  • IO-Link ready
Ausstattung
  • Drehzahlüberwachung
  • Labyrinthdichtung
  • Sperrluft
  • Manueller Werkzeugswechsel
Optionen
  • Vektorregelbar / Rückführung
  • Roboter Wechseleinheit
Ausstattung/Optionen
  • IO-Link
Nennleistung S14 [kW]
Nenndrehmoment S13.8 [Nm]
Drehzahl max.18000 [1/min]
Werkzeugschnitt­stelleHSK-C32
Nennstrom S18 [A]
MotortechnologieAsynchron
Polzahl4
Löseeinheitkeine
KühlungElektrolüfter
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht14 [kg]