HF125-002-001

Motorspindel
Serie HF125-002
- Nennleistung S1: 9 kW
- Nenndrehmoment S1: 7,3 Nm
- max. Drehzahl: 24.000 1/min
- Flüssigkeitskühlung
- Automatischer Werkzeugwechsel
- integrierte Mediendurchführung
- IO-Link ready
Ausstattung
Drehzahlüberwachung
Konusreinigung der Werkzeugschnittstelle
Labyrinthdichtung
Sperrluft
Steuerbare Anschlüsse
Überwachung Werkzeugaufnahme
Automatischer Werkzeugwechsel
Optionen
Schnittstelle für Aggregate
Vektorregelbar / Rückführung
Beschleunigungssensor
Roboter Wechseleinheit
Ausstattung/Optionen
IO-Link
Technische Daten
| Nennleistung S1 | 9 [kW] |
| Nenndrehmoment S1 | 7.3 [Nm] |
| Drehzahl max. | 24000 [1/min] |
| Werkzeugschnittstelle | HSK-F63 |
| Nenndrehzahl | 11.75 [1/min] |
| Nennstrom S1 | 20 [A] |
| Motortechnologie | Asynchron |
| Polzahl | 4 |
| Löseeinheit | pneumatisch |
| Kühlung | Flüssigkeit |
| Zulassungen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 13 [kg] |