HF125-002-010

Motorspindel
Serie HF125-002

  • Nennleistung S1: 12 kW
  • Nenndrehmoment S1: 9 Nm
  • max. Drehzahl: 24.000 1/min
  • Flüssigkeitskühlung
  • Automatischer Werkzeugwechsel
  • Encoder (Safety integrated)
  • integrierte Mediendurchführung
  • Roboter-Wechselschnittstelle
  • IO-Link ready
Ausstattung
  • Drehzahlüberwachung
  • Konusreinigung der Werkzeugschnittstelle
  • Labyrinthdichtung
  • Sperrluft
  • Steuerbare Anschlüsse
  • Überwachung Werkzeugaufnahme
  • Vektorregelbar / Rückführung
  • Automatischer Werkzeugwechsel
Optionen
  • Schnittstelle für Aggregate
  • Beschleunigungssensor
  • Roboter Wechseleinheit
Ausstattung/Optionen
  • IO-Link
Nennleistung S112 [kW]
Nenndrehmoment S19.0 [Nm]
Drehzahl max.24000 [1/min]
Werkzeugschnitt­stelleHSK-F63
Encoder1Vss 256
Nennstrom S125 [A]
MotortechnologieAsynchron
Polzahl4
Löseeinheitpneumatisch
KühlungFlüssigkeit
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht18 [kg]