HF125-002-011

Motorspindel
Serie HF125-002
- Nennleistung S1: 12 kW
- Nenndrehmoment S1: 9 Nm
- max. Drehzahl: 24.000 1/min
- Flüssigkeitskühlung
- Automatischer Werkzeugwechsel
- Encoder (Safety integrated)
- integrierte Mediendurchführung
- IO-Link ready
Ausstattung
Drehzahlüberwachung
Konusreinigung der Werkzeugschnittstelle
Labyrinthdichtung
Sperrluft
Steuerbare Anschlüsse
Überwachung Werkzeugaufnahme
Vektorregelbar / Rückführung
Automatischer Werkzeugwechsel
Optionen
Schnittstelle für Aggregate
Beschleunigungssensor
Roboter Wechseleinheit
Ausstattung/Optionen
IO-Link
Technische Daten
| Nennleistung S1 | 12 [kW] |
| Nenndrehmoment S1 | 9.0 [Nm] |
| Drehzahl max. | 24000 [1/min] |
| Werkzeugschnittstelle | HSK-T50 |
| Encoder | 1Vss 256 |
| Nennstrom S1 | 25 [A] |
| Motortechnologie | Asynchron |
| Polzahl | 4 |
| Löseeinheit | pneumatisch |
| Kühlung | Flüssigkeit |
| Zulassungen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 15 [kg] |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen