HF145-001-001

Motorspindel
Serie HF145-001
- Nennleistung S1: 6 kW
- Nenndrehmoment S1: 4,9 Nm
- max. Drehzahl: 24.000 1/min
- Luftkühlung durch Elektrolüfter
- Automatischer Werkzeugwechsel
- IO-Link ready
Ausstattung
Drehzahlüberwachung
Keramik Spindellager
Konusreinigung der Werkzeugschnittstelle
Labyrinthdichtung
Sperrluft
Überwachung Werkzeugaufnahme
Automatischer Werkzeugwechsel
Optionen
Schnittstelle für Aggregate
Schnittstelle für C-Achse
Vektorregelbar / Rückführung
Beschleunigungssensor
Manuelle Werkzeugfreigabe Push Button
Roboter Wechseleinheit
Ausstattung/Optionen
IO-Link
Technische Daten
| Nennleistung S1 | 6 [kW] |
| Nenndrehmoment S1 | 4.9 [Nm] |
| Drehzahl max. | 24000 [1/min] |
| Werkzeugschnittstelle | HSK-F63 |
| Nenndrehzahl | 11780 [1/min] |
| Nennstrom S1 | 14 [A] |
| Motortechnologie | Asynchron |
| Polzahl | 4 |
| Löseeinheit | pneumatisch |
| Kühlung | Elektrolüfter |
| Zulassungen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 26 [kg] |