HF145-001-002

Motorspindel
Serie HF145-001
- Nennleistung S1: 7,5 kW
- Nenndrehmoment S1: 6,1 Nm
- max. Drehzahl: 24.000 1/min
- Luftkühlung durch Elektrolüfter
- Automatischer Werkzeugwechsel
- IO-Link ready
Ausstattung
Drehzahlüberwachung
Konusreinigung der Werkzeugschnittstelle
Labyrinthdichtung
Sperrluft
Überwachung Werkzeugaufnahme
Automatischer Werkzeugwechsel
Optionen
Schnittstelle für Aggregate
Schnittstelle für C-Achse
Vektorregelbar / Rückführung
Beschleunigungssensor
Manuelle Werkzeugfreigabe Push Button
Roboter Wechseleinheit
Ausstattung/Optionen
IO-Link
Technische Daten
| Nennleistung S1 | 7.5 [kW] |
| Nenndrehmoment S1 | 6.1 [Nm] |
| Drehzahl max. | 24000 [1/min] |
| Werkzeugschnittstelle | HSK-F63 |
| Nenndrehzahl | 11.77 [1/min] |
| Nennstrom S1 | 15 [A] |
| Motortechnologie | Asynchron |
| Polzahl | 4 |
| Löseeinheit | pneumatisch |
| Kühlung | Elektrolüfter |
| Zulassungen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 27 [kg] |