HF145-008-005

Motorspindel
Serie HF145-008

  • Nennleistung S1: 7,5 kW
  • Nenndrehmoment S1: 6,1 Nm
  • max. Drehzahl: 24.000 1/min
  • Luftkühlung durch Elektrolüfter
  • Manueller Werkzeugwechsel
  • Encoder (Safety integrated)
  • IO-Link ready
Ausstattung
  • Drehzahlüberwachung
  • Labyrinthdichtung
  • Sperrluft
  • Manueller Werkzeugswechsel
Optionen
  • Vektorregelbar / Rückführung
  • Beschleunigungssensor
  • Roboter Wechseleinheit
Ausstattung/Optionen
  • IO-Link
Nennleistung S17.5 [kW]
Nenndrehmoment S16.1 [Nm]
Drehzahl max.24000 [1/min]
Werkzeugschnitt­stelleHSK-C50
Encoder1Vss 256
Nennstrom S115 [A]
MotortechnologieAsynchron
Polzahl4
Löseeinheitkeine
KühlungElektrolüfter
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht17 [kg]