HF150-003-003

Motorspindel
Serie HF150-003
- Nennleistung S1: 14,5 kW
- Nenndrehmoment S1: 14,7 Nm
- max. Drehzahl: 26.000 1/min
- Flüssigkeitskühlung
- Automatischer Werkzeugwechsel
- IO-Link ready
Ausstattung
Drehzahlüberwachung
Konusreinigung der Werkzeugschnittstelle
Labyrinthdichtung
Sperrluft
Überwachung Werkzeugaufnahme
IO-Link Interface
Automatischer Werkzeugwechsel
Optionen
Lagertemperatursensor
Schnittstelle für Aggregate
Vektorregelbar / Rückführung
Ausstattung/Optionen
IO-Link
Technische Daten
| Nennleistung S1 | 14.5 [kW] |
| Nenndrehmoment S1 | 14.7 [Nm] |
| Drehzahl max. | 26000 [1/min] |
| Werkzeugschnittstelle | HSK-F63 |
| Nenndrehzahl | 9.45 [1/min] |
| Nennstrom S1 | 30 [A] |
| Motortechnologie | Asynchron |
| Polzahl | 4 |
| Löseeinheit | pneumatisch |
| Kühlung | Flüssigkeit |
| Zulassungen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 33 [kg] |