HF150-004-002

Motorspindel
Serie HF150-004

  • Nennleistung S1: 14,5 kW
  • Nenndrehmoment S1: 14,7 Nm
  • max. Drehzahl: 24.000 1/min
  • Flüssigkeitskühlung
  • Automatischer Werkzeugwechsel
  • Encoder (Safety integrated)
  • langer Spindelhals
  • Aufnahmeplatte für Aggregate
  • IO-Link ready
Ausstattung
  • Drehzahlüberwachung
  • Konusreinigung der Werkzeugschnittstelle
  • Labyrinthdichtung
  • Schnittstelle für Aggregate
  • Sperrluft
  • Überwachung Werkzeugaufnahme
  • Vektorregelbar / Rückführung
  • Automatischer Werkzeugwechsel
Optionen
  • Lagertemperatursensor
Ausstattung/Optionen
  • IO-Link
Nennleistung S114.5 [kW]
Nenndrehmoment S114.7 [Nm]
Drehzahl max.24000 [1/min]
Werkzeugschnitt­stelleHSK-F63
Encoder1Vss 256
Nenndrehzahl9.45 [1/min]
Nennstrom S130 [A]
MotortechnologieAsynchron
Polzahl4
Löseeinheitpneumatisch
KühlungFlüssigkeit
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht38 [kg]