HF150-005-002

Motorspindel
Serie HF150-005
- Nennleistung S1: 20 kW
- Nenndrehmoment S1: 14,3 Nm
- max. Drehzahl: 24.000 1/min
- Flüssigkeitskühlung
- Automatischer Werkzeugwechsel
- Encoder (Safety integrated)
- IO-Link ready
Ausstattung
Drehzahlüberwachung
Konusreinigung der Werkzeugschnittstelle
Labyrinthdichtung
Sperrluft
Steuerbare Anschlüsse
Überwachung Werkzeugaufnahme
Vektorregelbar / Rückführung
Automatischer Werkzeugwechsel
Optionen
Lagertemperatursensor
Schnittstelle für Aggregate
Ausstattung/Optionen
IO-Link
Technische Daten
| Nennleistung S1 | 20 [kW] |
| Nenndrehmoment S1 | 14.3 [Nm] |
| Drehzahl max. | 24000 [1/min] |
| Werkzeugschnittstelle | HSK-F63 |
| Encoder | 1Vss 256 |
| Nenndrehzahl | 13.36 [1/min] |
| Nennstrom S1 | 43 [A] |
| Motortechnologie | Asynchron |
| Polzahl | 4 |
| Löseeinheit | pneumatisch |
| Kühlung | Flüssigkeit |
| Zulassungen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 36 [kg] |