HF205-006-002

Motorspindel
Serie HF205-006
- Nennleistung S1: 48 kW
- Nenndrehmoment S1: 153 Nm
- max. Drehzahl: 6.000 1/min
- Flüssigkeitskühlung
- Automatischer Werkzeugwechsel
- Angepasst für den Einsatz in Werkzeugmaschinen
- Sehr hohe Leistungsdichte (Synchronmotor)
- Sehr hohes Drehmoment (Synchronmotor)
- Encoder (Safety integrated)
Ausstattung
Konusreinigung der Werkzeugschnittstelle
Labyrinthdichtung
Sperrluft Dichtung
Überwachung Werkzeugaufnahme
Vektorregelbar / Rückführung
Automatischer Werkzeugwechsel
Innere Kühlmittelzufuhr
Optionen
Beschleunigungssensor
Technische Daten
| Nennleistung S1 | 48 [kW] |
| Nenndrehmoment S1 | 153.0 [Nm] |
| Drehzahl max. | 6000 [1/min] |
| Werkzeugschnittstelle | HSK-A63 |
| Encoder | 1Vss 360 |
| Nenndrehzahl | 3 [1/min] |
| Nennstrom S1 | 116 [A] |
| Motortechnologie | Synchron |
| Polzahl | 6 |
| Löseeinheit | hydraulisch |
| Kühlung | Flüssigkeit |
| Zulassungen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 130 [kg] |