SPN062P4E4SD-B

Spannplatte
Serie
- Kompakte Bauweise mit optimierter Bauhöhe
- Systembaugruppe mit hoher Präzision
- Integrierte Luftzuführung/-verteilung
- Integrierter PLUS-Anschluss
- Auf Anfrage mit Advanced Nullpunktspannsystem lieferbar
- Variable Befestigungsmöglichkeiten
Ausstattung/Optionen
PLUS-Anschluss
Technische Daten
| Betätigung | pneumatisch |
| Betriebsdruck | 4 ... 7 [bar] |
| Einzugskraft | 4x1 [kN] |
| Einzugskraft mit PLUS-Anschluss | 4x2,5 [kN] |
| Haltekraft max. | 4xM8 |
| Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
| Verdrehsicherung | Ja |
| PLUS-Anschluss | Ja |
| Ausblasfunktion | Nein |
| Kolbenstellungsabfrage | Nein |
| Auflagenkontrolle | Nein |
| Werkstoff | Edelstahl gehärtet / Stahl |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 9.8 [kg] |