SPN062P6E6SD-B

Spannplatte
Serie
- Kompakte Bauweise mit optimierter Bauhöhe
- Systembaugruppe mit hoher Präzision
- Integrierte Luftzuführung/-verteilung
- Integrierter PLUS-Anschluss
- Auf Anfrage mit Advanced Nullpunktspannsystem lieferbar
- Variable Befestigungsmöglichkeiten
Ausstattung/Optionen
PLUS-Anschluss
Technische Daten
| Betätigung | pneumatisch |
| Betriebsdruck | 6 ... 7 [bar] |
| Einzugskraft | 6x2 [kN] |
| Einzugskraft mit PLUS-Anschluss | 6x5 [kN] |
| Haltekraft max. | 6xM8 |
| Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
| Verdrehsicherung | Ja |
| PLUS-Anschluss | Ja |
| Ausblasfunktion | Nein |
| Kolbenstellungsabfrage | Nein |
| Auflagenkontrolle | Nein |
| Werkstoff | Edelstahl gehärtet / Stahl |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 15.2 [kg] |