Login

ZR1100-A

Achsausgleiche
Serie ZR1000

  • Einstellbare Auslöseempfindlichkeit
    Durch Steuerung des Luftdrucks können Sie die Empfindlichkeit optimal auf Ihre Anwendung abstimmen.
  • Integrierte Sensorik
    Bei Auslenkung in der Z-Richtung gibt der optional verfügbare Sensor zwei teachbare Signale an die Steuerung.
  • Pneumatische Verriegelung
    Nach pneumatischer Betätigung ist der Achsausgleich in definierter Endlage verriegelt und dynamisch hoch belastbar.
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1TK 100
Hub in Z-Achse15 [mm]
Haltekraft3000 [N]
Federkraft75 ... 97 [N]
Wiederholgenauigkeit +/-0.01 [mm]
Betriebsdruck1 ... 8 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur5 ... +80 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus230 [cm³]
Massenträgheitsmoment um Z-Achse90 [kgcm²]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP40
Gewicht3.1 [kg]
Serie GV
Sensorik und Energieversorgung
Details
Serie WV
Sensorik und Energieversorgung
Details
Serie MFS
Sensorik und Energieversorgung
Details
Serie KAG
Sensorik und Energieversorgung
Details
Serie KAW
Sensorik und Energieversorgung
Details
  1. Kolbenstellungsabfrage
    über Magnetfeldsensor optional als Zubehör erhältlich
  2. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung geringste Bauhöhe IP40 Schutzklasse im Standard
  3. Anschlussflansch
    Teilkreis nach EN ISO 9409-1
  4. Verriegelungskolben
    einfachwirkender Pneumatikzylinder mit integrierter Feder verriegelt die Z-Achse
  5. Linearführung
    zur Aufnahme von höchsten Kräften und Momenten Stahl/Stahl Führung steht für dauerhafte Präzision