DVR1125PB

Drehverteiler
Serie DVR1000

  • Drehverteiler mit Industrial Ethernet
    Der integrierte Schleifring ermöglicht Ihnen als erster das zukunftsichere Industrial Ethernet in Ihrer Maschine prozesssicher zu übertragen
  • 8 - fach integrierte Luftdurchführung
    Reduzieren Sie den Verschleiß auf ein Minimum und eliminieren Sie die undefinierten Störkonturen Ihres Schlauchpaketes um effektiver den Bauraum Ihrer Maschine zu nutzen
  • 2 - fach gelagert
    Die integrierten Wälzlager sorgen für eine hohe Steifigkeit und ermöglichen Ihnen Ihren Roboter bei höchster Dynamik zu betreiben und somit Ihre Taktzeiten zu erhöhen
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1TK 125
Energieübertragung pneumatisch8 [Anzahl]
Durchfluss je Überträger290 [l/min]
BusprotokollProfibus
Datenrate12 [Mbit/s]
Anschluss Feldbus 53Stift, M12, 5-polig, B-Codiert
Anschluss Feldbus 54Buchse, M12, 5-polig, B-Codiert
Energieübertragung elektrisch4-polig + PE
Anschluss Energieversorgung 19Stift, M17, 7-polig
Anschluss Energieversorgung 20Buchse, M17, 7-polig
Stromstärke max.9 [A]
Spannung max.250 [V]
Beschleunigung max.20 [m/s²]
Maximale Drehzahl100 [1/min.]
Maximale Drehzahl600 [°/s]
Rundlauf +/-0.05 [mm]
Planlauf +/-0.05 [mm]
Dauerdrehmoment10 [Nm]
Losdrehmoment15 [Nm]
Betriebsdruck max.10 [bar]
Betriebstemperatur5 ... +80 [°C]
Massenträgheitsmoment370 [kgcm²]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP64
Gewicht8.5 [kg]
Gerade-Verschraubung
Sensorik und Energieversorgung
Details
Winkel-Schwenk-Verschraubung
Sensorik und Energieversorgung
Details
Rundsteckverbinder gerade - Buchse M17
RSTVLM17G07B-B
Rundsteckverbinder gerade - Stift M17
RSTVLM17G07S-B
Individualisierungen
Verwendung
  • Pharma-, Medizin-, Kosmetik- Lebensmittelindustrie
  • Verpackungs-, und Produktionsmaschinen
Vorteile
  • FDA zugelassene Materialien und Beschichtungen
  • Keine schädliche Verunreinigung des Produkts
Details