Nachfolgeprodukt
Energieelemente
Serie WER1500 elektrisch

WER1000FSI08-19-B

Vorgängermodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter! Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.

Energieelement
Serie WER1000

Persönliche Daten
Nachricht
SerieWER1000
Übertragungsartelektrisch
FunktionHot-Plug
Passend für BaugrößeHWR63-B / HWR80-B / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR40-B / WWR50-B / WWR63-B / WWR80-B
Passend fürFestteil
Anzahl Kontakte8
VerbindungsartFederkontakte
Nennstrom2 [A]
Betriebsspan­nung30 [V]
Anschlussge­windeM8
AnschlusstypBuchse
AnschlussartRundsteckverbinder
Anschlussausrichtungradial
Fügekraft10 [N]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP54
Gewicht0.043 [kg]
Vorgängermodell
Energieelement
Energieelemente
8 Rundsteckverbinder M8
Details