Vorgängermodell WER1000LSI20-05-B

Energieelement
Serie WER1000

Persönliche Daten
Nachricht
Technische Daten
SerieWER1000
Übertragungsartelektrisch
FunktionSignalstrom
Passend für BaugrößeHWR63-B / HWR80-B / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR40-B / WWR50-B / WWR63-B / WWR80-B
Passend fürLosteil
Anzahl Kontakte20
VerbindungsartFederkontakte
Nennstrom3 [A]
Betriebsspannung60 [V]
AnschlusstypKonfektionierbar
AnschlussartFreies Litzenende
Fügekraft20 [N]
Schutzart nach IEC 60529IP40
Gewicht0.01 [kg]
Passendes Festteil
Anzahl Kontakte Anschlussart Anschlussgewinde
WER1000FSI20-05-B 20 Freies Litzenende