Nachfolgeprodukt
Energieelemente
Serie WER1500 Kommunikation

WER1000LIL01-00-B

Vorgängermodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter! Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.

Energieelement
Serie WER1000

Persönliche Daten
Nachricht
Technische Daten
SerieWER1000
ÜbertragungsartKommunikation
DatenübertragungIO-Link
Passend für BaugrößeHWR63-B / HWR80-B / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR40-B / WWR50-B / WWR63-B / WWR80-B
Passend fürLosteil
Anzahl Kontakte5
VerbindungsartFederkontakte
Nennstrom5 [A]
Betriebsspannung30 [V]
AnschlussgewindeM12
AnschlusstypBuchse
AnschlussartRundsteckverbinder
Fügekraft10 [N]
Schutzart nach IEC 60529IP54
Gewicht0.029 [kg]
Passendes Festteil
Anzahl Kontakte Anschlussart Anschlussgewinde
WER1000FIL01-00-B 5 Rundsteckverbinder M12