WER1500FSI36-05-A

Energieelement
Serie WER1500

FunktionSignalstrom
Anzahl Kontakte36
Betriebsspan­nung60 [V]
Nennstrom3 [A]
SerieWER1500
Übertragungsartelektrisch
Passend für BaugrößeHWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A
Passend fürFestteil
VerbindungsartFederkontakte
AnschlusstypKonfektionierbar
AnschlussartFreies Litzenende
Anschlussausrichtungaxial
Fügekraft36 [N]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP40
B10d-Wert100000
Gewicht0.02 [kg]
Energieelement
Energieelemente
36 Freies Litzenende
Details