WER1500LSI04-15-A

Energieelement
Serie WER1500

FunktionSignalstrom mit werkzeugseitigem Sensoranschluss
Anzahl Kontakte2x4
Anschlussge­windeM8
Betriebsspan­nung60 [V]
Nennstrom3 [A]
SerieWER1500
Übertragungsartelektrisch
Passend für BaugrößeHWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
Passend fürLosteil
VerbindungsartFederkontakte
AnschlusstypBuchse
AnschlussartRundsteckverbinder
Anschlussausrichtungradial
Fügekraft8 [N]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP54
Gewicht0.033 [kg]
Energieelement
Energieelemente
8 Rundsteckverbinder M12
Details
Energieelement
Energieelemente
12 Rundsteckverbinder M12
Details