WER1500LSI04-19-A

Energieelement
Serie WER1500
Technische Daten
| Funktion | Hot-Plug |
| Anzahl Kontakte | 4 |
| Anschlussgewinde | M8 |
| Betriebsspannung | 30 [V] |
| Nennstrom | 2 [A] |
| Serie | WER1500 |
| Übertragungsart | elektrisch |
| Passend für Baugröße | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B |
| Passend für | Losteil |
| Verbindungsart | Federkontakte |
| Anschlusstyp | Buchse |
| Anschlussart | Rundsteckverbinder |
| Anschlussausrichtung | radial |
| Fügekraft | 10 [N] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
| B10d-Wert | 100000 |
| Gewicht | 0.029 [kg] |
Passendes Festteil
![]() | 4 | Rundsteckverbinder | M8 | Details |