WER1500LSI36-05-A

Technische Daten
FunktionSignalstrom
Anzahl Kontakte36
SerieWER1500
Übertragungsartelektrisch
Passend für BaugrößeHWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A
Passend fürLosteil
VerbindungsartFederkontakte
Nennstrom3 [A]
Betriebsspannung60 [V]
AnschlusstypKonfektionierbar
AnschlussartFreies Litzenende
Fügekraft36 [N]
Schutzart nach IEC 60529IP40
Gewicht0.02 [kg]
Passendes Festteil
Anzahl Kontakte Anschlussart Anschlussgewinde
WER1500FSI36-05-A 36 Freies Litzenende