WER1500LIL01-19-A

Energieelement
Serie WER1500

Datenübertra­gungIO-Link
Anzahl Kontakte5
Anschlussge­windeM12
Betriebsspan­nung30 [V]
Nennstrom2 [A]
SerieWER1500
ÜbertragungsartKommunikation
Passend für BaugrößeHWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
Passend fürLosteil
VerbindungsartFederkontakte
CodierungA
AnschlusstypBuchse
AnschlussartRundsteckverbinder
Anschlussausrichtungradial
Fügekraft10 [N]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP54
Gewicht0.034 [kg]
Energieelement
Energieelemente
5 Rundsteckverbinder M12
Details