WER1500FPL01-03-A

Energieelement
Serie WER1500
Technische Daten
| Anzahl Fluidkupplungen | 1 |
| Anschlussgewinde | G1/4" |
| Durchfluss je Überträger | 500 [l/min] |
| Serie | WER1500 |
| Übertragungsart | pneumatisch |
| Passend für Baugröße | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B |
| Passend für | Festteil |
| Betriebsdruck | -0.6 ... 10 [bar] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
| Gewicht | 0.023 [kg] |
Passendes Losteil
![]() | G1/4" | Details |