WER1500LPL02-12-A

Energieelement
Serie WER1500

Anzahl Fluidkupplungen2
Anschlussge­windeM5
Durchfluss je Überträger150 [l/min]
Betriebsdruck-0.6 ... 10 [bar]
SerieWER1500
Übertragungsartpneumatisch
Passend für BaugrößeHWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
Passend fürLosteil
Anschlussausrichtungradial oder axial
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP54
Gewicht0.029 [kg]
Gerade-Verschraubung
Sensorik und Energieversorgung
Details
Winkel-Schwenk-Verschraubung
Sensorik und Energieversorgung
Details
Energieelement
Energieelemente
M5
Details