WER1500LLN00-19-A

Energieelement
Serie WER1500
Technische Daten
| Funktion | Schutz für das Festteil |
| Passend für Baugröße | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B |
| Serie | WER1500 |
| Übertragungsart | Schutzelement |
| Passend für | Losteil |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
| Gewicht | 0.015 [kg] |