Nachfolgeprodukt
Energieelemente
Serie WER1500 elektrisch

WER2000FSI32-05-B

Vorgängermodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter! Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.

Energieelement
Serie WER2000

Persönliche Daten
Nachricht
SerieWER2000
Übertragungsartelektrisch
FunktionSignalstrom
Passend für BaugrößeHWR63-B / HWR80-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR63-B / WWR80-B
Passend fürFestteil
Anzahl Kontakte32
VerbindungsartFederkontakte
Nennstrom3 [A]
Betriebsspan­nung60 [V]
AnschlusstypKonfektionierbar
AnschlussartFreies Litzenende
Anschlussausrichtungaxial
Fügekraft32 [N]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP40
Gewicht0.02 [kg]
Auslaufmodell
Adapterplatte
Zubehör
Details
Vorgängermodell
Energieelement
Energieelemente
32 Freies Litzenende
Details