WER3000FSI08-18-A

Energieelement
Serie WER3000

  

  • Fluidische und elektrische Energieübertragung
  • Standardisiert und konfektioniert
  • Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
  • Kundenspezifisch modifizierbar
FunktionSignalstrom
Anzahl Kontakte8+2
Anschlussge­windeM12
Betriebsspan­nung24 [V]
Nennstrom0.2 [A]
SerieWER3000
Übertragungsartelektrisch
Passend für BaugrößeWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Passend fürFestteil
Verbindungsartkontaktlos
AnschlusstypStecker
AnschlussartRundsteckverbinder
Anschlussausrichtungaxial
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP67
B10d-Wert100000
Gewicht0.24 [kg]
Serie WER3000 elektrisch
Energieelemente
8+2 Rundsteckverbinder M12
Details