WER3000FSI18-21-A

Energieelement
Serie WER3000
- Fluidische und elektrische Energieübertragung
- Standardisiert und konfektioniert
- Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
- Kundenspezifisch modifizierbar
Technische Daten
| Funktion | Signalstrom mit Schirmung |
| Anzahl Kontakte | 18+1 |
| Anschlussgewinde | M23 |
| Betriebsspannung | 60 [V] |
| Nennstrom | 3 [A] |
| Serie | WER3000 |
| Übertragungsart | elektrisch |
| Passend für Baugröße | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Passend für | Festteil |
| Verbindungsart | Federkontakte |
| Anschlusstyp | Stecker |
| Anschlussart | Rundsteckverbinder |
| Fügekraft | 19 [N] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
| Gewicht | 0.13 [kg] |