WER3000LSI11-20-A

Energieelement
Serie WER3000

  

  • Fluidische und elektrische Energieübertragung
  • Standardisiert und konfektioniert
  • Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
  • Kundenspezifisch modifizierbar
FunktionSignalstrom mit Schirmung
Anzahl Kontakte11+1
Anschlussge­windeM23
Betriebsspan­nung150 [V]
Nennstrom6 [A]
SerieWER3000
Übertragungsartelektrisch
Passend für BaugrößeWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Passend fürLosteil
VerbindungsartSteckverbindung
AnschlusstypBuchse
AnschlussartRundsteckverbinder
Anschlussausrichtungradial oder axial
Fügekraft40 [N]
Lösekraft40 [N]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP54
B10d-Wert100000
Gewicht0.15 [kg]
Rundsteckverbinder gerade - Stecker M23
Zubehör
Details
Rundteckverbinder winkel - Stecker M23
Zubehör
Details
Energieelement
Energieelemente
11+1 Rundsteckverbinder M23
Details
Energieelement
Energieelemente
18+1 Rundsteckverbinder M23
Details