WER3000LSI19-00

Energieelement
Serie WER3000
- Fluidische und elektrische Energieübertragung
- Standardisiert und konfektioniert
- Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
- Kundenspezifisch modifizierbar
Technische Daten
| Funktion | Signalstrom |
| Anzahl Kontakte | 19 |
| Anschlussgewinde | M23 |
| Betriebsspannung | 63 [V] |
| Nennstrom | 6 [A] |
| Serie | WER3000 |
| Übertragungsart | elektrisch |
| Passend für Baugröße | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Passend für | Losteil |
| Verbindungsart | Steckverbindung |
| Anschlusstyp | Buchse |
| Anschlussart | Rundsteckverbinder |
| Anschlussausrichtung | radial oder axial |
| Fügekraft | 70 [N] |
| Lösekraft | 50 [N] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
| B10d-Wert | 100000 |
| Gewicht | 0.14 [kg] |