WER3000FEN01-00-A

Neu

Energieelement
Serie WER3000

  

  • Fluidische und elektrische Energieübertragung
  • Standardisiert und konfektioniert
  • Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
  • Kundenspezifisch modifizierbar
Datenübertra­gungEthernet, Profibus, Profinet, EtherCAT, Interbus, CAN-BUS, USB 2.0, PoE
Anzahl Kontakte8
Anschlussge­windeM12
SerieWER3000
ÜbertragungsartKommunikation
Passend für BaugrößeWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Passend fürFestteil
VerbindungskategorieCAT6a
Datenrate10000 [Mbit/s]
Nennstrom0.75 [A]
Betriebsspan­nung48 [V]
CodierungX
AnschlusstypBuchse
AnschlussartAnschlussgewinde
Fügekraft14 [N]
Lösekraft14 [N]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP40
B10d-Wert100000
Gewicht0.18 [kg]
Neu
Serie WER3000 Kommunikation
Energieelemente
8 Anschlussgewinde M12
Details