WER3000FPN01-00

Energieelement
Serie WER3000
- Fluidische und elektrische Energieübertragung
- Standardisiert und konfektioniert
- Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
- Kundenspezifisch modifizierbar
Technische Daten
| Datenübertragung | Profinet/Industrial Ethernet |
| Anzahl Kontakte | 4 |
| Anschlussgewinde | M12 |
| Serie | WER3000 |
| Übertragungsart | Kommunikation |
| Passend für Baugröße | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Passend für | Festteil |
| Verbindungsart | Steckverbindung |
| Verbindungskategorie | CAT5 |
| Datenrate | 100 [Mbit/s] |
| Codierung | D |
| Anschlusstyp | Buchse |
| Anschlussart | Rundsteckverbinder |
| Anschlussausrichtung | radial oder axial |
| Fügekraft | 40 [N] |
| Lösekraft | 40 [N] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
| Gewicht | 0.11 [kg] |