WER3000LIL01-18-A

Energieelement
Serie WER3000
- Fluidische und elektrische Energieübertragung
- Standardisiert und konfektioniert
- Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
- Kundenspezifisch modifizierbar
Technische Daten
| Datenübertragung | IO-Link |
| Anzahl Kontakte | 4 |
| Anschlussgewinde | M12 |
| Serie | WER3000 |
| Übertragungsart | Kommunikation |
| Passend für Baugröße | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Passend für | Losteil |
| Verbindungsart | kontaktlos |
| Nennstrom | 1.7 [A] |
| Betriebsspannung | 24 [V] |
| Codierung | A |
| Anschlusstyp | Buchse |
| Anschlussart | Rundsteckverbinder |
| Anschlussausrichtung | axial |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |
| B10d-Wert | 1000000 |
| Gewicht | 0.25 [kg] |
Passendes Festteil
![]() | 4 | Rundsteckverbinder | M12 | Details |