WER4000LLA03-05-A

Energieelement
Serie WER4000
Technische Daten
| Funktion | Laststrom |
| Anzahl Kontakte | 3 |
| Betriebsspannung | 630 [V] |
| Nennstrom | 150 [A] |
| Serie | WER4000 |
| Übertragungsart | elektrisch |
| Passend für Baugröße | WWR1160 / WWR1200 |
| Passend für | Losteil |
| Verbindungsart | Steckverbindung |
| Anschlusstyp | Konfektionierbar |
| Anschlussart | Freies Litzenende |
| Anschlussausrichtung | radial |
| Fügekraft | 55 [N] |
| Lösekraft | 65 [N] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP65 |
| B10d-Wert | 500000 |
| Gewicht | 2 [kg] |
Passendes Festteil
![]() | 3 | Freies Litzenende | Details |