WER4000FPL06-06-A

Energieelement
Serie WER4000
Technische Daten
| Anzahl Fluidkupplungen | 6 |
| Anschlussgewinde | G1/8" |
| Durchfluss je Überträger | 500 [l/min] |
| Betriebsdruck | -0.6 ... 10 [bar] |
| Serie | WER4000 |
| Übertragungsart | pneumatisch |
| Passend für Baugröße | WWR1160 / WWR1200 |
| Passend für | Festteil |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Anschlussausrichtung | radial |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
| B10d-Wert | 5000000 |
| Gewicht | 0.31 [kg] |
Passendes Losteil
![]() | G1/8" | Details |