LWR50L-25-00006-A

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie LWR
- Pneumatischer Antrieb kombiniert mit IO-Link-Technologie
- Bis zu 50% Zykluszeitreduzierung und bis zu 90% Drucklufteinsparung
- Anbindung über nur eine Pneumatikleitung und IO-Link Kabel
- Ventiltechnik, Sensorik, Statusanzeige, Druck- und Temperaturüberwachung integriert
- Teileerkennung im Bereich von +/- 0,05 mm bei frei teachbarem Toleranzbereich
- 32 Werkstückdatensätze programmierbar
- Bis zu 30 Millionen Zyklen Wartungsfreiheit
Technische Daten
| Hub pro Backe | 3 [mm] |
| Nenngreifkraft | 2370 [N] |
| Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. | 620 [N] |
| Ansteuerung | IO-Link |
| Betriebstemperatur | +5 ... +50 [°C] |
| Zulassungen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
| Gewicht | 1.4 [kg] |
| Energieübertragung elektrisch | integriert |
| Verriegelungshub | 1 [mm] |
| Wiederholgenauigkeit in X, Y | 0,05 [mm] |
| Wiederholgenauigkeit in Z | 0,05 [mm] |
| Anzugskraft | 50 [N] |
| Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y | 1 [mm] |
| Passend für Serie | LWR50F-xx-03/04/05 |
| Antriebsart | pneumatisch |
| Greifkraft beim Öffnen | 2370 [N] |
| Zykluszahl max. | 230 [Zyklen/min] |
| Eigengewicht montierte Greifbacke max. | 0.4 [kg] |
| Länge Greifbacken max. | 85 [mm] |
| Wiederholgenauigkeit +/- | 0.01 [mm] |
| Betriebsdruck | 4 ... 7 [bar] |
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 43 [cm³] |
| Ventiltechnik integriert | Ja |
| Positionsabfrage | integriert |
| Positionsabfrage über Prozessdaten | Ja |
| Spannung | 24 [V] |
| Stromaufnahme max. | 0.1 [A] |