LWR50L-02-00002-A

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie LWR

  • DGUV zertifizierte kollaborative Greifer
  • Servoantrieb mit integriertem Controller
  • Sensitive Ausführung
  • IO-Link-Ansteuerung
  • Verwendung in Kombination mit LWR Festteilen (IO-Link/RS485)
  • Optimal für Anwendungen von größeren Werkstücken sowie unterschiedlichen Abmessungen durch Servo-Technologie
Hub pro Backe60 [mm]
Hub pro Backe, regelbar60 [mm]
Nenngreifkraft180 [N]
AnsteuerungIO-Link
Passend für SerieLWR50F-xx-03/04/05
MRK-Design nach ISO/TS 15066Ja
Betriebstemperatur5 ... +50 [°C]
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP40
Gewicht1.6 [kg]
Energieübertragung elektrischintegriert
Verriegelungshub1 [mm]
Wiederholgenauigkeit in X, Y0,05 [mm]
Wiederholgenauigkeit in Z0,05 [mm]
Anzugskraft50 [N]
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y1 [mm]
MRK-Formkollaborativ
Kabelführungintern
Antriebsartelektrisch
Integrierte Positionsabfrageja
Greifkraft min.20 [N]
Greifkraft nach ISO/TS 15066<140 [N]
Steuerzeit0.125 [s]
Eigengewicht montierte Greifbacke max.0,3 [kg]
Länge Greifbacken max.80 [mm]
Greifgeschwindigkeit pro Backe max.30 [mm/s]
Positioniergeschwindigkeit pro Backe max.60 [mm/s]
Wiederholgenauigkeit +/-0.05 [mm]
Spannung24 [V]
Stromaufnahme max.0.8 [A]
Mindestanfahrweg pro Backe2 [mm]
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
ABB
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
ABB
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
ABB
MATCH - Robotermodul
Details
ABB
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Ablagestation
MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
Details
Induktiver Näherungsschalter Kabel 0,3 m - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details