LWR50F-20-04-A

MATCH - Robotermodul
Serie LWR

  • Ein System für Cobots und konventionelle Roboter
  • Standardisierte Roboterschnittstelle für die Handhabung (mechanisches Greifen und Vakuum)
  • Manuelles Wechseln mit Easy-Click Funktion (Ein-Hand-Bedienung)
  • Automatisiertes Wechseln ohne externe Ansteuerung in der Ablagestation
  • Große Vielfalt an Endeffektoren
  • Optische Connect-LED-Anzeige
  • Ansteuerung von Greifern mittels IO-Link
  • Roboterspezifischer Stecker für den direkten Anschluss am Roboter Tool IO
Passend für RobotertypKUKA LBR iisy Series
AnsteuerungIO-Link
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1TK 50
Handlingsgewicht max.25 [kg]
AnschlussleitungStecker KukaLBR iisy
Verriegelungshub1 [mm]
Energieübertragung elektrischintegriert
Energieübertragung pneumatischintegriert
Anzugskraft50 [N]
Wiederholgenauigkeit in X, Y0,05 [mm]
Wiederholgenauigkeit in Z0,05 [mm]
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y1 [mm]
Betriebstemperatur5 ... +60 [°C]
Lebensdauer in Zyklen100000
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP40
B10d-Wert100000
Gewicht0.29 [kg]
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
Winkel-Schwenk-Verschraubung
Sensorik und Energieversorgung
Details
Zugentlastung
Zubehör
Details