LWR50F-01-03-A

MATCH - Robotermodul
Serie LWR

  • Ein System für Cobots und konventionelle Roboter
  • Standardisierte Roboterschnittstelle für die Handhabung (mechanisches Greifen und Vakuum)
  • Manuelles Wechseln mit Easy-Click Funktion (Ein-Hand-Bedienung)
  • Automatisiertes Wechseln ohne externe Ansteuerung in der Ablagestation
  • Große Vielfalt an Endeffektoren
  • Optische Connect-LED-Anzeige
  • URCaps gewährleistet die intuitive Bedienung der Greifer
  • Integrierte RS485 Schnittstelle
  • Integrierte Statusanzeige (LED-Ring) der End-Effektoren
Passend für RobotertypUniversal Robots e-Series
StatusanzeigeJa
AnsteuerungRS485
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1TK 50
Konfiguration SchnittstelleEthernet RJ45
Handlingsgewicht max.25 [kg]
AnschlussleitungBuchse, M8, 8-polig
Verriegelungshub1 [mm]
Energieübertragung elektrischintegriert
Energieübertragung pneumatischintegriert
Anzugskraft50 [N]
Wiederholgenauigkeit in X, Y0,05 [mm]
Wiederholgenauigkeit in Z0,05 [mm]
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y1 [mm]
Betriebstemperatur5 ... +60 [°C]
Lebensdauer in Zyklen100000
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP40
Gewicht0.43 [kg]
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
MATCH - Greifer
MATCH - Greifer
Details
Winkel-Schwenk-Verschraubung
Sensorik und Energieversorgung
Details
Zugentlastung
Zubehör
Details
  • Robotermodul anschlussfertig​

  • Comfort APP GuideZ-for-Robot​

  • Alternativ dazu Comfort-APP-GuideZ-for-Laptop und Zimmer Group HMI​

  • ADP-Karte mit QR-Code zum Download von Software und Dokumentation