LWR50L-29-00001-A

MATCH - Winkelflansch
Serie LWR

  • Standardisiert
    Winkelflansch optimiert für das MATCH - End-of-Arm-Ecosystem. Schneller Wechsel innerhalb von Sekunden, passend für alle Roboter.
  • Einfachste Integration
    Direkte und einfache Integration von IO-Link-Greifern der Serien GEP2000, GEP5000, GEH6000IL und GPD5000IL.
  • Geringe Störkontur
    Druckluft und IO-Link-Ansteuerung direkt integriert. Optional mit Ausblasdüse sowie Programmierspitze erhältlich.
Passend für SerieLWR50F-xx-06
Energieübertragung pneumatischintegriert
Energieübertragung elektrischintegriert
Verriegelungshub1 [mm]
Wiederholgenauigkeit in X, Y0,05 [mm]
Wiederholgenauigkeit in Z0,05 [mm]
Anzugskraft50 [N]
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y1 [mm]
Betriebstemperatur5 ... +50 [°C]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP40
B10d-Wert100000
Gewicht1.2 [kg]
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
Winkel-Schwenk-Verschraubung
Sensorik und Energieversorgung
Details
Adapterplatte
Zubehör
Details
Adapterplatte
Zubehör
Details
Adapterplatte
Zubehör
Details
Adapterplatte
Zubehör
Details
Ausblasdüse
Zubehör
Details
Programmierspitze
Zubehör
Details
MATCH - Ablagestation
MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
Details